AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320300000

Teilenummer:

AVENTICS-7320300000

39,71 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSR-30,0-CR-M005-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
DruckluftanschlussM5
Außendurchmesser30 mm
Haltekraft16 N
Volumen2.5 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min50 mm
Abriebswert gemäß Norm105 mm³
Härte gemäß Norm60 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerChloropren-Kautschuk
Gewicht0.01 kg