AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320301000

Teilenummer:

AVENTICS-7320301000

47,08 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSR-30,0-MQ-M005-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.170 °C
Temperaturbeständigkeitwärmebeständig bis 170 °C
DruckluftanschlussM5
Außendurchmesser30 mm
Haltekraft16 N
Volumen2.5 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min50 mm
Abriebswert gemäß Norm154 mm³
Härte gemäß Norm60 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerFluor-Methyl-Polysiloxan
Gewicht0.01 kg