AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320302000

Teilenummer:

AVENTICS-7320302000

51,54 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSR-30.0-HNBR-M005-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.130 °C
Temperaturbeständigkeitwärmebeständig bis 130 °C
DruckluftanschlussM5
Außendurchmesser30 mm
Haltekraft16 N
Volumen2.5 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min50 mm
Abriebswert gemäß Norm91 mm³
Härte gemäß Norm70 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerHydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewicht0.01 kg