AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320500000

Teilenummer:

AVENTICS-7320500000

43,30 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSR-50,0-CR-G018-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
DruckluftanschlussG 1/8
Außendurchmesser50 mm
Haltekraft64 N
Volumen8 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min110 mm
Abriebswert gemäß Norm105 mm³
Härte gemäß Norm60 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerChloropren-Kautschuk
Gewicht0.02 kg