AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320502000

Teilenummer:

AVENTICS-7320502000

61,81 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSR-50,0-HNBR-G018-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.130 °C
Temperaturbeständigkeitwärmebeständig bis 130 °C
DruckluftanschlussG 1/8
Außendurchmesser50 mm
Haltekraft64 N
Volumen8 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min110 mm
Abriebswert gemäß Norm91 mm³
Härte gemäß Norm70 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerHydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewicht0.02 kg