AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320750000

Teilenummer:

AVENTICS-7320750000

51,79 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSR-75,0-CR-G014-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
DruckluftanschlussG 1/4
Außendurchmesser75 mm
Haltekraft160 N
Volumen28 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min165 mm
Abriebswert gemäß Norm105 mm³
Härte gemäß Norm60 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerChloropren-Kautschuk
Gewicht0.03 kg