AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7320752000

Teilenummer:

AVENTICS-7320752000

88,26 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSR-75,0-HNBR-G014-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.130 °C
Temperaturbeständigkeitwärmebeständig bis 130 °C
DruckluftanschlussG 1/4
Außendurchmesser75 mm
Haltekraft160 N
Volumen28 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min165 mm
Abriebswert gemäß Norm91 mm³
Härte gemäß Norm70 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerHydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewicht0.03 kg