AVENTICS™ Flach-Sauggreifer, Serie FSR 7321000000

Teilenummer:

AVENTICS-7321000000

82,88 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
FSR-100,0-CR-G038-IN

Spezifikationen

Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
DruckluftanschlussG 3/8
Außendurchmesser100 mm
Haltekraft304 N
Volumen56 cm³
Max. Krümmung des Objektes R min165 mm
Abriebswert gemäß Norm105 mm³
Härte gemäß Norm60 ± 5 Shore A
AnschlussgewindetypInnengewinde
Werkstoff AnschlussteilAluminium
Werkstoff SaugerChloropren-Kautschuk
Gewicht0.07 kg