AVENTICS™ Zugankerzylinder, CNOMO NFE 49-001, Serie C12P 7471310083

Teilenummer:

AVENTICS-7471310083

762,77 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
C12P-050-0075-22201MA11G33-M00-000-0000

Spezifikationen

NormenCNOMO / NFE 49-001
Kolben-Ø50 mm
Hub75 mm
AnschlüsseG 1/4
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Dämpfungpneumatisch einstellbare Dämpfung
MagnetkolbenKolben mit Magnet
UmgebungsanforderungenIndustriestandard
Kolbenstangengewinde - TypAußengewinde
KolbenstangengewindeM16x1,5
Kolbenstangedurchgehend
AbstreiferStandard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend1077 N
Kolbenkraft ausfahrend1077 N
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Betriebsdruck min.2 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Gewicht 0 mm Hub1.35 kg
Gewicht +10 mm Hub0.068 kg
Hub max.2100 mm
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C