AVENTICS™ Filter, Series 645 8645ABBK2JA000Q

Teilenummer:

AVENTICS-8645ABBK2JA000Q

645-ABB-K2J-A00-0Q

Spezifikationen

BestandteileFilter
Anschluss1/4 NPT
Filterporenweite5 µm
Nenndurchfluss Qn1250 l/min
Kondensatablassmanuell
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.34 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff FiltereinsatzBorsilikat-Glasfaser, Polyester
Werkstoff KondensatablassEdelstahl