AVENTICS™ Serie AF2 Durchflusssensor, Ethernet, ohne Befestigung 8652AVBP4JA001N

Teilenummer:

AVENTICS-8652AVBP4JA001N

1.647,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
AF2-652-ETH-N012-CON

Spezifikationen

HinweisIntegrierter Webserver, 48 VDC-Anschluss über Strom über Ethernet, ohne Befestigung
Baugröße652
SchaltprinzipMessprinzip Durchfluss: kalorimetrisch
ProtokollEthernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT
Nenndurchfluss Qn min., Standard8 l/min
Nenndurchfluss Qn max., Standard1630 l/min
Nenndurchfluss Qn min., erweitert1630 l/min
Nenndurchfluss Qn max., erweitert2445 l/min
Druckluftanschluss1/2 NPT
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, Argon, Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
Filterporenweite5 µm
DisplayOLED
Anzeigeeinheit Durchflussl/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, ft³/min
Anzeigeeinheit Druckbar, psi
Anzeigeeinheit Temperatur°C, °F
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Elektrischer Anschluss 2, GewindegrößeM12x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole8-polig
Elektrischer Anschluss 2, CodierungX-codiert
AusgangssignalOPC UA, MQTT, integrierter Webserver