AVENTICS™ Adapter, Series CON-VP 8946053622

Teilenummer:

AVENTICS-8946053622

15,04 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
CON-VP-F_A-2-MS-F_C-2

Spezifikationen

BauartAdapter & Kontaktbrücken
Schirmungungeschirmt
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Strom, max.0.5 A
Bauartvon Form A zu Form C
SchutzartIP65
SchutzartIP65
Betriebsspannung42 V DC
Elektrischer Anschluss 1, TypBuchse
Kabelabganggerade
Kabelabgang Winkel180°
Elektrischer Anschluss 2, TypStecker
Kabelabganggerade
Kabelabgang Winkel180°
Gewicht0.013 kg
Werkstoff GehäusePolyamid