AVENTICS™ Grundplatte, Serie XV03, Arbeitsanschlüsse seitlich A572A00000012xx

Teilenummer:

AVENTICS-A572A00000012xx

Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

BauartGrundplatte
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze42
Werkstoff GehäuseAluminium, eloxiert
Werkstoff DichtungenHydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchraubenNichtrostender Stahl