AVENTICS™ Grundplatte, Serie XV05, Arbeitsanschlüsse seitlich A573A00000013xx

Teilenummer:

AVENTICS-A573A00000013xx


Spezifikationen

BauartGrundplatte
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft
Anzahl der Ventilplätze42
GehäuseAluminium, eloxiert
DichtungHydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk
SchraubenNichtrostender Stahl