AVENTICS™ Wartungseinheit, 2-teilig, Serie 651 A651A0000000400

Teilenummer:

AVENTICS-A651A0000000400

651 SERIE ASSEMBLY G651APJP1GA00HN + G65

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenFilter-Druckregelventil, Öler
BehälterBehälter Polycarbonat
AnschlussG 1/8
Filterporenweite25 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Manometermit integriertem Manometer
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
ZertifikateATEX optional
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Verschlussartnicht abschließbar
Bauart2-teilig
Bauartverblockbar
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff KondensatablassKunststoff