AVENTICS™ Wartungseinheit, 3-teilig, Serie 651 A651A0000003390
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bestandteile | Wartungseinheiten |
| Komponenten | Absperrventil, Filter-Druckregelventil, Öler |
| Behälter | Behälter Polycarbonat |
| Anschluss | G 1/8 |
| Filterporenweite | 25 µm |
| Kondensatablass | halbautomatisch, drucklos offen |
| Manometer | mit integriertem Manometer |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Zertifikate | ATEX optional |
| Druckregelbereich min. | 0.5 bar |
| Druckregelbereich max. | 10 bar |
| Verschlussart | nicht abschließbar |
| Bauart | 3-teilig |
| Bauart | verblockbar |
| Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010 | 1 : - : 2 |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Behälter | Polycarbonat |
| Werkstoff Kondensatablass | Kunststoff |