AVENTICS™ Wartungseinheit, 3-teilig, Serie 651 A651A0000003391

Teilenummer:

AVENTICS-A651A0000003391

651 SERIE ASSEMBLY COMPOSED OF :G651A3M0

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenAbsperrventil, Filter-Druckregelventil, Öler
BehälterBehälter Polycarbonat
AnschlussG 1/4
Filterporenweite25 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Manometermit integriertem Manometer
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
ZertifikateATEX optional
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Verschlussartnicht abschließbar
Bauart3-teilig
Bauartverblockbar
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20101 : - : 2
MediumDruckluft, neutrale Gase
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff KondensatablassKunststoff