AVENTICS™ Wartungseinheit, 3-teilig, Serie 651 A651A0000003636

Teilenummer:

AVENTICS-A651A0000003636

651-ASSEMBLY-3/2-FILTER-2/2 SLOW-START

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenAbsperrventil, Filter-Druckregelventil, Befüllventil
BehälterBehälter Polycarbonat
AnschlussG 1/4
Filterporenweite25 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Manometermit integriertem Manometer
Betriebsdruck min.3.8 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
ZertifikateATEX optional
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Verschlussartnicht abschließbar
Bauart3-teilig
Bauartverblockbar
MediumDruckluft, neutrale Gase
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff KondensatablassKunststoff