AVENTICS™ Wartungseinheit, 3-teilig, Serie 652 A652A0000002941

Teilenummer:

AVENTICS-A652A0000002941

Datenblatt anzeigen
ASSEMBLY 652 SERIE COMPOSED OF : SHUT OF

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenAbsperrventil, Filter-Druckregelventil, Öler
BehälterBehälter Polycarbonat
AnschlussG 1/2
Filterporenweite25 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Bauart3-teilig
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20101 : - : 2
MediumDruckluft, neutrale Gase
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff KondensatablassKunststoff