AVENTICS™ Wartungseinheit, 3-teilig, Serie 652 A652A0000003644

Teilenummer:

AVENTICS-A652A0000003644

Datenblatt anzeigen
652 ASSEMBLY COMPOSED BY A SHUT OFF ISOL

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenAbsperrventil, Filter-Druckregelventil, Befüllventil
BehälterBehälter Polycarbonat
AnschlussG 1/2
Filterporenweite25 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.3.8 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Bauart3-teilig
MediumDruckluft, neutrale Gase
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff KondensatablassKunststoff