AVENTICS™ Wartungseinheit, 3-teilig, Serie 653 A653A0000000699

Teilenummer:

AVENTICS-A653A0000000699

653 SERIES ASSEMBLY COMPOSED OF A 3/2 SH

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenAbsperrventil, Filter-Druckregelventil, Öler
BehälterBehälter Polycarbonat
AnschlussG 1
Filterporenweite25 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Bauart3-teilig
Bauartverblockbar
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:20101 : - : 2
MediumDruckluft, neutrale Gase
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterPolycarbonat
Werkstoff KondensatablassKunststoff