AVENTICS™ Wartungseinheit, 3-teilig, Serie 653 A653A0000000702
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bestandteile | Wartungseinheiten |
| Komponenten | Absperrventil, Filter-Druckregelventil, Befüllventil |
| Behälter | Behälter Polycarbonat |
| Anschluss | G 3/4 |
| Filterporenweite | 25 µm |
| Kondensatablass | halbautomatisch, drucklos offen |
| Betriebsdruck min. | 3.8 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Druckregelbereich min. | 0.5 bar |
| Druckregelbereich max. | 10 bar |
| Bauart | 3-teilig |
| Bauart | verblockbar |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Werkstoff Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Kondensatablass | Kunststoff |