AVENTICS™ Wartungseinheit, 3-teilig, Serie 653 A653A0000000703

Teilenummer:

AVENTICS-A653A0000000703

653-ASSEMBLY-3/2-FILTER-2/2 SLOW START

Spezifikationen

BestandteileWartungseinheiten
KomponentenAbsperrventil, Filter-Druckregelventil, Befüllventil
BehälterBehälter Polycarbonat
AnschlussG 1
Filterporenweite25 µm
Kondensatablasshalbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.3.8 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Bauart3-teilig
Bauartverblockbar
MediumDruckluft, neutrale Gase
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff KondensatablassKunststoff