AVENTICS™ Serie BCP ASND51-7-1

Teilenummer:

AVENTICS-ASND51-7-1

450,87 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DOUBLE CONVOLUTED AIR BELLOWS

Spezifikationen

Faltenbalg2-faltig
BauartBalgzylinder mit Deckel
Wirkprinzipeinfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss3/4 NPT
Deckeldurchmesser228 mm
Zulässiger Kippwinkel max.20 °
Effektiver Hub max.189.99 mm
radialer Einbauraum min.340 mm
Einbauhöhe, min.75 mm
Einbauhöhe, max.265 mm
Kraft min.17000 N
Kraft max.35400 N
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.8 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte6 bar
Gewicht4.8 kg
Werkstoff BalgNaturkautschuk
Werkstoff DeckelStahl, verchromt
Oberfläche Deckelverzinkt