AVENTICS™ Filter, Series 645 G645AFDK2JA000Q

Teilenummer:

AVENTICS-G645AFDK2JA000Q

645-AFD-K2J-A00-0Q

Spezifikationen

BestandteileFilter
AnschlussG 1/4
Filterporenweite0.3 µm
Nenndurchfluss Qn480 l/min
Kondensatablassmanuell
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Gewicht0.339 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff FiltereinsatzBorsilikat-Glasfaser, Polyester
Werkstoff KondensatablassEdelstahl