AVENTICS™ Druckregelventil, Serie 645 G645ARS120A00H0

Teilenummer:

AVENTICS-G645ARS120A00H0

645-ARS-120-A00-H0

Spezifikationen

Funktionniedriger Durchfluss, Inline-Ausführung
BestandteileDruckregelventil
EinstellmöglichkeitenEinstellschraube
Manometerohne Manometer
EinbaulageBeliebig
AnschlussG 1/4
Druckluftanschluss Normnach ISO 228-1
Nenndurchfluss Qn207 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.1 bar
Betriebsdruck max.14 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C
MediumDruckluft
Mediumstemperatur min.-40 °C
Mediumstemperatur max.70 °C
Gewicht0.13 kg
Werkstoff GehäuseAluminium, Messing, Polyamid
Werkstoff DichtungenAcrylnitril-Butadien-Kautschuk