AVENTICS™ Druckregelventil, Serie 645 G645ARS22PA00H0
Teilenummer:
Spezifikationen
| Funktion | hoher Durchfluss, Inline-Ausführung |
| Bestandteile | Druckregler |
| Einstellmöglichkeiten | Einstellschraube |
| Manometer | ohne Manometer, mit Adapterplatte |
| Einbaulage | Beliebig |
| Anschluss | G 1/4 |
| Druckluftanschluss Norm | nach ISO 228-1 |
| Nenndurchfluss Qn | 1650 l/min |
| Druckregelbereich min. | 0.5 bar |
| Druckregelbereich max. | 10 bar |
| Betriebsdruck min. | 1 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -40 °C |
| Mediumstemperatur max. | 70 °C |
| Gewicht | 0.247 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium, Messing, Polyamid |
| Werkstoff Dichtungen | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |