AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie 651 G651A3M010A0000

Teilenummer:

AVENTICS-G651A3M010A0000

69,23 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
SHUT-OFF VALVE G1/8

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Nenndurchfluss Qn1440 l/min
DruckluftanschlussG 1/8
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
ZertifikateATEX optional
BestandteileAbsperrventil
Verschlussartfür Vorhängeschloss
AnschlussartRohranschluss
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Druckluftanschluss Normnach ISO 228-1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 21440 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3250 l/min
Gewicht0.26 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk