AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie 651 G651A3M02011100

Teilenummer:

AVENTICS-G651A3M02011100

79,03 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
651 SERIES SHUT OFF ISOLATION VALVE PO

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Nenndurchfluss Qn4720 l/min
DruckluftanschlussG 1/4
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
ZertifikateATEX optional
BestandteileAbsperrventil
Verschlussartfür Vorhängeschloss
AnschlussartRohranschluss
Schalldämpfermit Schalldämpfer
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Druckluftanschluss Normnach ISO 228-1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 24720 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3250 l/min
Gewicht0.26 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchalldämpferMetall