AVENTICS™ 3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie 652 G652A3M02011100

Teilenummer:

AVENTICS-G652A3M02011100

94,90 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
3/2 - SHUT OFF VALVE, 652 SERIES, PORT

Spezifikationen

Betätigungmechanisch
Nenndurchfluss Qn4300 l/min
DruckluftanschlussG 1/4
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
ZertifikateATEX optional
BestandteileAbsperrventil
Verschlussartfür Vorhängeschloss
Schalldämpfermit Schalldämpfer
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Mediumstemperatur min.-10 °C
Mediumstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Druckluftanschluss Normnach ISO 228-1
Nenndurchfluss Qn 1 zu 24300 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3230 l/min
Gewicht0.44 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff SchalldämpferMetall