AVENTICS™ Befülleinheit, elektrisch betätigt, Serie 652 G652A6S640A00FH
Teilenummer:
Spezifikationen
| Betätigung | elektrisch |
| Nenndurchfluss Qn | 4650 l/min |
| Druckluftanschluss | G 1/2 |
| Betriebsdruck min. | 3.8 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Zertifikate | ATEX optional |
| ATEX | ATEX optional |
| Anschlussart | Rohranschluss |
| Bestandteile | Befüllventil |
| Bauart | Sitzventil |
| Umgebungstemperatur min. | -10 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Mediumstemperatur min. | -10 °C |
| Mediumstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Nenndurchfluss Qn 1 zu 2 | 4650 l/min |
| Nenndurchfluss Qn 2 zu 3 | 5000 l/min |
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Gewicht | 0.44 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |