AVENTICS™ Filter, Serie 652 G652ABJL4JA000N
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bestandteile | Filter |
| Behälter | Behälter Metall mit Schauglas |
| Anschluss | G 1/2 |
| Filterporenweite | 25 µm |
| Nenndurchfluss Qn | 3620 l/min |
| Kondensatablass | halbautomatisch, drucklos offen |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Mediumstemperatur Hinweis | Erweiterter Temperaturbereich min./max. (optional) -40 °C... 80 °C |
| Zertifikate | ATEX optional |
| Gewicht | 0.55 kg |
| Bauart | verblockbar |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Filtereinsatz | Polyethylen gesintert |
| Werkstoff Kondensatablass | Kunststoff |