AVENTICS™ Verteiler, Serie 652 G652AD004CA0000

Teilenummer:

AVENTICS-G652AD004CA0000

48,94 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
DIVERTER BLOCK 652 SERIES, PORT SIZE G1/

Spezifikationen

BestandteileVerteiler
AnschlussG 1/2
ZertifikateATEX optional
ATEXATEX optional
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-40 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.33 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk