AVENTICS™ Normal-Nebelöler, Serie 652 G652AL0K40A0000
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bestandteile | Öler |
| Behälter | Behälter Metall ohne Schauglas |
| Druckluftanschluss | G 1/2 |
| Nenndurchfluss Qn | 6500 l/min |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Zertifikate | ATEX optional |
| ATEX | ATEX optional |
| Behältervolumen Öler | 72 cm³ |
| Funktion | Nebelöler |
| Funktion | verblockbar |
| Gewicht | 0.67 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Frontplatte | Polycarbonat |
| Werkstoff Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Behälter | Aluminium |