AVENTICS™ Normal-Nebelöler, Serie 652 G652AL0L20A0000

Teilenummer:

AVENTICS-G652AL0L20A0000

123,43 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
LUBRICATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/4, M

Spezifikationen

BestandteileÖler
BehälterBehälter Metall mit Schauglas
DruckluftanschlussG 1/4
Nenndurchfluss Qn3500 l/min
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
MediumDruckluft, neutrale Gase
ZertifikateATEX optional
ATEXATEX optional
Behältervolumen Öler72 cm³
FunktionNebelöler
Funktionverblockbar
Gewicht0.67 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff FrontplattePolycarbonat
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff BehälterAluminium