AVENTICS™ Filter-Druckregelventil, Serie 652 G652APJK4GA00HN
Teilenummer:
Spezifikationen
| Bestandteile | Filter-Druckregelventil |
| Behälter | Behälter Metall ohne Schauglas |
| Anschluss | G 1/2 |
| Nenndurchfluss Qn | 5500 l/min |
| Filterporenweite | 25 µm |
| Kondensatablass | halbautomatisch, drucklos offen |
| Betriebsdruck min. | 0 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Druckregelbereich min. | 0.5 bar |
| Druckregelbereich max. | 10 bar |
| Bauart | 1-teilig |
| Hysterese | 0,5 bar |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Mediumstemperatur Hinweis | Erweiterter Temperaturbereich min./max. (optional) -40 °C... 80 °C |
| Gewicht | 0.69 kg |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
| Werkstoff Dichtungen | Nitril-Butadien-Kautschuk |
| Werkstoff Frontplatte | Polyamid |
| Werkstoff Filtereinsatz | Sinterbronze |
| Werkstoff Kondensatablass | Kunststoff |