AVENTICS™ Druckregelventil, Serie 652 G652AR004GA00H0

Teilenummer:

AVENTICS-G652AR004GA00H0

88,85 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
REGULATOR 652 SERIES, PORT SIZE G1/2, IN

Spezifikationen

BestandteileDruckregelventil
Manometermit integriertem Manometer
AnschlussG 1/2
Druckluftanschluss Normnach ISO 228-1
Nenndurchfluss Qn7000 l/min
Druckregelbereich min.0.5 bar
Druckregelbereich max.10 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Umgebungstemperatur HinweisErweiterter Temperaturbereich min./max. (optional) -40 °C... 80 °C
Reglertypverblockbar
ZertifikateATEX optional
Hysterese< 0,2 bar
MediumDruckluft, neutrale Gase
Gewicht0.43 kg
Werkstoff GehäuseAluminium
Werkstoff FrontplattePolyamid
Werkstoff DichtungenNitril-Butadien-Kautschuk