AVENTICS™ L11BA452O000030

Teilenummer:

AVENTICS-L11BA452O000030

105,72 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
VALVE L1 SERIES

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisG 1/8 oder 1/8 NPTF
Schaltprinzip5/2, mit Federrückstellung
Betätigungsfunktioneinseitig betätigt
Dichtprinzipmetallisch dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss Ausgang1/8 NPTF
Nenndurchfluss Qn985 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form B ( 11mm )
Schutzart mit AnschlussIP65
Betriebsspannung110-120 V AC
Vorsteuerungintern
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit7 ms
typ. Ausschaltzeit35 ms
Umgebungstemperatur min.-23 °C
Umgebungstemperatur max.46 °C
Werkstoff GehäuseAluminium