AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000030

Teilenummer:

AVENTICS-L11BB452O000030

159,84 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
L11-BB-4-52-O-0-000-30

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisG 1/8 oder 1/8 NPTF
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipmetallisch dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss Ausgang1/8 NPTF
Nenndurchfluss Qn985 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form B ( 11mm )
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung110-120 V AC
Vorsteuerungintern
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit7 ms
typ. Ausschaltzeit35 ms
Umgebungstemperatur min.-23 °C
Umgebungstemperatur max.46 °C
Werkstoff GehäuseAluminium