AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series L1 L11BB452O000061

Teilenummer:

AVENTICS-L11BB452O000061

Datenblatt anzeigen
L11-BB-4-52-O-0-000-61

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
HinweisG 1/8 oder 1/8 NPTF
Schaltprinzip5/2, beidseitig betätigt
Betätigungsfunktionbeidseitig betätigt
Dichtprinzipmetallisch dichtend
Handhilfsbetätigungrastend
Druckluftanschluss Ausgang1/8 NPTF
Nenndurchfluss Qn985 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.10 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form B ( 11mm )
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Schutzart mit AnschlussIP65
Verpolungsschutzverpolungssicher
Betriebsspannung24 V DC
Spannungstoleranz DC-10 % / +10 %
Vorsteuerungintern
Leistungsaufnahme DC3.5 W
Einschaltdauer100 %
typ. Einschaltzeit10 ms
typ. Ausschaltzeit35 ms
Umgebungstemperatur min.-23 °C
Umgebungstemperatur max.46 °C
Werkstoff GehäuseAluminium