AVENTICS™ Buskoppler Serie XVES EtherCAT P570ABEC1011A00

Teilenummer:

AVENTICS-P570ABEC1011A00

Datenblatt anzeigen

Spezifikationen

AusführungBuskoppler
Feldbus-ProtokollEtherCAT
Anzahl Anschlüsse E/A48 Ausgänge
Spannungsversorgungsstecker IN, TypStecker (male)
Spannungsversorgungsstecker IN, GewindegrößeM12x1
Spannungsversorgungsstecker IN, Anzahl Pole4-polig
Spannungsversorgungsstecker IN, CodierungA-codiert
ZertifikateCE-Konformitätserklärung, RoHS
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.48
Anzahl der Ventilpositionen max.42
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-25 % / +25 %
Stromaufnahme Elektronik0.2 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren-10 % / +10 %
Summenstrom für Ventile3 A
SchutzartIP65
Spannung Logik / Aktorikgalvanisch getrennt
Störaussendung nach NormEN 61000-6-3
Störfestigkeit nach NormEN 61000-6-2
Kommunikationsanschluss 1, TypBuchse
Kommunikationsanschluss 1, GewindegrößeM12x1
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole4-polig