AVENTICS™ Doppelkolbenzylinder, Serie TWC R402000810

Teilenummer:

AVENTICS-R402000810

549,22 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
TWC-DA-016-0050-BV-SE

Spezifikationen

Kolben-Ø16 mm
Hub50 mm
AnschlussM5
Wirkprinzipdoppeltwirkend
Magnetkolbenmit Magnetkolben
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte6,3 bar
Dämpfungelastisch
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.1 mg/m³
Betriebsdruck min.1.5 bar
Betriebsdruck max.7 bar
Kolbenkraft einfahrend189 N
Kolbenkraft ausfahrend253 N
Geschwindigkeit max.0.5 m/s
Max. Hubeinstellung eingefahren-5 mm
Dämpfungsenergie max.0.11 J
Gewicht 10 mm Hub0.26 kg
Gewicht +10 mm Hub0.027 kg
Max. Spiel (radial)0.6 °
Werkstoff Deckel vorneStahl, verchromt
Oberfläche Deckel vornevernickelt