AVENTICS™ Spule, Serie CO1 R412000147

Teilenummer:

AVENTICS-R412000147

123,11 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
230AC ATEX

Spezifikationen

Spulenbreite30 mm
Umgebungstemperatur min.-10 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Schutzart nach EN 60529IP65
Einschaltdauer ED100 %
Kompatibilitätsindex13
Betriebsspannung AC bei 50 Hz230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz230 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz-10 % / +10 %
Spannungstoleranz AC 60 Hz-10 % / +10 %
Halteleistung AC 50 Hz4 VA
Einschaltleistung AC 50 Hz6.9 VA
Gewicht0.137 kg