AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie CD12 R412000244

Teilenummer:

AVENTICS-R412000244

615,04 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CD12-5/2XX-DO-NONE-E-M022-M022

Spezifikationen

Betätigungelektrisch
Bauart VentilSchieberventil, überschneidungsfrei
Ausstattung BasisventilBasisventil ohne Vorsteuerventil
Schaltprinzip5/2, mit Luftfederrückstellung
Dichtprinzipweich dichtend
Typ DruckluftanschlussInnengewinde
Druckluftanschluss AusgangM22x1,5
Nenndurchfluss Qn4100 l/min
Betriebsdruck min.-0.95 bar
Betriebsdruck max.16 bar
Elektrischer Anschluss TypStecker
Elektrischer Anschluss GrößeEN 175301-803, Form A
Norm elektr. AnschlussEN 175301-803:2006
Vorsteuerungextern
Spulenbreite30 mm
Vorsteuerventilbreite30 mm
Einschaltdauer1
Temperaturbeständigkeit-25 °C kältebeständig
Werkstoff GehäuseAluminium, Polyamid, glasfaserverstärkt
Gewicht0.9 kg
Umgebungstemperatur min.-25 °C
Umgebungstemperatur max.70 °C