AVENTICS™ Serie DDL R412000732

Teilenummer:

AVENTICS-R412000732

19.722,04 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
DDL ETHERNET S-DESIG

Spezifikationen

AusführungBuskoppler mit Treiber
Feldbus-ProtokollEtherNet/IP, MODBUS TCP, TCP/IP
Signalanschluss E/A TypBuchse (female)
Signalanschluss E/A GewindegrößeM12
Signalanschluss E/A Anzahl Pole5-polig
Feldbus-DesignS-Design
Umgebungstemperatur min.5 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.24
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik-20 % / +20 %
Stromaufnahme Elektronik0.3 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren0 % / +10 %
Summenstrom für Ventile3 A
SchutzartIP65
Datenübertragung bit128 Bit
Stromaufnahme max. Einzelspule0.2 mA
max. Stranglänge40 m
max. Anzahl DDL-Teilnehmer14
Anzahl der Eingänge1
Anzahl der Ausgänge1
Anschluss VentilsystemBuchse (female)
Anschluss VentilsystemD-Sub
Anschluss Ventilsystem25-polig