AVENTICS™ Serie CMS R412000871

Teilenummer:

AVENTICS-R412000871

2.481,65 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CMS-B-8DI-4M12

Spezifikationen

HinweisM8x1, M12x1
Signalanschluss E/A TypBuchse (female)
Signalanschluss E/A GewindegrößeM12
Signalanschluss E/A Anzahl Pole5-polig
Signalanschluss E/A CodierungA-codiert
Feldbus-DesignB-Design
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
SchutzartIP65
Gewicht0.47 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss