AVENTICS™ Manometer, Serie PG1-SNL-ADJ R412003476

Teilenummer:

AVENTICS-R412003476

26,28 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
PG1-ROB-G014-SNL-ADJ-D50P(0-4)

Spezifikationen

Bauart ManometerRohrfedermanometer, Anschluss hinten, mit einstellbarer Arbeitsbereich-Anzeige
NormierungEN 837-1
Güteklasse2,5
DruckluftanschlussG 1/4
Nenndurchmesser50 mm
Skalenwert0.2
Einsatzbereich min.0 bar
Einsatzbereich max.3.2 bar
Anzeigenbereich min.0 bar
Anzeigenbereich max.4 bar
Betriebsdruck min.0 bar
Betriebsdruck max.4 bar
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.60 °C
MediumDruckluft
Farbe HintergrundWeiß
Einheit Hauptskala (aussen)bar
Farbe Hauptskala (außen)Schwarz
Farbe Arbeitsbereich-AnzeigeRot, Grün
Farbe ZeigerSchwarz
Gewicht0.09 kg
Werkstoff GehäuseAcrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff SichtscheibePolystyrol
Werkstoff GewindeMessing