AVENTICS™ Series AS-i, B-Design R412003486

Teilenummer:

AVENTICS-R412003486

2.588,13 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
BDC-B-ASI-8DI8DR-AUX

Spezifikationen

AusführungBuskoppler mit Treiber und Eingängen
TypAS-i mit Eingängen
Feldbus-ProtokollAS-i
E/A fähigmit E/A Funktionalität
E/A-Modul Ausführung8DI/8DO-AUX
Anzahl Anschlüsse E/A8 Ausgänge/8 Eingänge
Signalanschluss E/A TypBuchse
Signalanschluss E/A GewindegrößeM8
Feldbus-DesignB-Design
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.8
Stromaufnahme Elektronik0.1 A
Betriebsspannung Aktoren24 V DC
SchutzartIP65
Stromaufnahme max. Einzelspule0.03 mA
Anzahl der Eingänge8
I/O Code7
ID Code / ID2 CodeF / E
Störaussendung nach NormEN 50295
Störfestigkeit nach NormEN 50295
Anschluss VentilsystemBuchse
Anschluss VentilsystemLeiste 2,0 mm
Anschluss Ventilsystem2x13-polig
Kommunikationsanschluss 1, GewindegrößeAS-i-Flachkabel gelb