AVENTICS™ Serie CMS R412003489

Teilenummer:

AVENTICS-R412003489

2.506,34 $

Menge:
ZUM WARENKORB HINZUFÜGEN
Datenblatt anzeigen
CMS-B-8DI-8M8

Spezifikationen

HinweisM8x1, M12x1
Signalanschluss E/A TypBuchse (female)
Signalanschluss E/A GewindegrößeM8
Signalanschluss E/A Anzahl Pole3-polig
Feldbus-DesignB-Design
Umgebungstemperatur min.0 °C
Umgebungstemperatur max.50 °C
Betriebsspannung Elektronik24 V DC
SchutzartIP65
Gewicht0.47 kg
Werkstoff GehäuseAluminium-Druckguss