PRODUKTE UND SOFTWARE

INDUSTRIEN

DIENSTLEISTUNGEN UND SUPPORT

VERTRIEB UND PARTNER

PRODUKTE UND SOFTWARE

AVENTICS™ Feststelleinheit, Serie LU1 R412003731

Teilenummer:

AVENTICS-R412003731

Datenblatt anzeigen
LU1-040-AL-AN

Spezifikationen

FunktionKlemmen mit Exzenter
FunktionHalten: Federkraft, Lösen: Druckluft
Kolben-Ø40 mm
geeigneter Kolbenstangen-Ø16 mm
Kolbenstangenverlängerung81 mm
DruckluftanschlussG 1/8
Lösedruck min.4.5 bar
Lösedruck max.8 bar
Mediumstemperatur min.-20 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
MediumDruckluft
Max. Partikelgröße5 µm
Umgebungstemperatur min.-20 °C
Umgebungstemperatur max.80 °C
Ölgehalt der Druckluft min.0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.5 mg/m³
Statische Haltekraft1000 N
Gewicht1.5 kg
GehäuseAluminium
DeckelAluminium-Druckguss